GU2GSI
Gummibacken
Serie GU
- GU1: Grundbacke mit Einzugsnoppen
Technische Daten
Festigkeit DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Material | Silikon |
Farbe | Blau |
Hitzebeständig bis max. | 200 [°C] |
Shore-Härte | 60 +/- 5 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen