NJ8-E2-01

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
Sensor-Ø8 [mm]
Gesicherter Schaltabstand Sa1,60 [mm]
Bemessungsschaltabstand Sn2.00 [mm]
Realschaltabstand Sr2 [mm]
Umgebungstemperatur-40 ... +85 [°C]
SchaltausgangPNP
SchaltfunktionSchließer (NO)
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom200 [mA]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Lastkapazität max.1 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.7 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Restwelligkeit max.10 [%]
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
Schaltfrequenz5000 [Hz]
Spannungsabfall2,5 [V]
Tiefe30.0 [mm]
AnschlussartKabel
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.14 [mm²]
Kabel-Ø D3.0 [mm]
Kabellänge5 [m]
Einbauartbündig
KurzschlussfestJa
VerpolungssicherJa
Befestigungslänge29,0 [mm]
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
Anzugsmoment8.00 [Nm]
ZulassungCE
GrundnormIEC 60947-5-2
Schutzart nach IEC 60529IP68
FunktionsanzeigeJa
BetriebsspannungsanzeigeNein