KWH2501IS1A

Klemmelemente | hydraulisch
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Haltekraft1600 [N]
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung116
Betriebsdruck max.110.0 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden