KWH2501RS1A

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHRX25HRX..CVariante anzeigen
THKHRX25HRX..LCVariante anzeigen
THKHRX25HRX..VVariante anzeigen
THKHRX25HRX..LVVariante anzeigen
THKHRX25HRX..LRVariante anzeigen
THKHRX25HRX..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2200 [N]
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung116
Betriebsdruck max.110.0 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht1.1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden