KWH3514DS1
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 120.5 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden