KWH4504FS1A
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 9900 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 176 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 5.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden