KWH6501IS1
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 65 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 17000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 200 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 12 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden