KWH6503AS3A

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerMR65MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR65MRW..DVariante anzeigen
Thomson52265512..CVariante anzeigen
Thomson52265512..DVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft22700 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung257
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht13 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden