LBPS3501AS2-A

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWEC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWETC | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | METC | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | E | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | F | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | HTE | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | TE | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | TF | Variante anzeigen |
NB | SGL | 35 | HTF | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | H-FE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | H-FL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-FN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-FS | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-VL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-VN | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | S-VS | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | H-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 35 | H-VL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | HSV | 35 | HSV..C | Variante anzeigen |
THK | HSV | 35 | HSV..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 35 | SHS..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 35 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | Variante anzeigen |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..EA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..SB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 35 | SME..SA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1900 [N] |
Montagerichtung | von oben |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit