LKP2002BS2-A

Klemmelemente | pneumatisch
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 850 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.23 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung