LKP2502BS2

Klemmelemente | pneumatisch
Serie LKP

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Haltekraft1100 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung57
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht0.33 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung