nicht möglich
Klemmelement
Serie LKPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | - |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit