MBPS3502BS1

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 106 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit