MCP0900MW
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | D | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | D | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | D-N | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 12 | SHW..CAM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 12 | SHW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 12 | SHW..HRM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 130 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung