MCP1503MW
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 42 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 280 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung