MK3003MR
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1750 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 39 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.59 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung