MK3005A
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1622..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1623..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1651..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1653..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1621..IMS.. | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16…IMS (Kugel mit Messsystem) | 30 | R1624..IMS.. | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1750 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 39 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.59 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung