MK3504F
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 39 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.87 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung