MK4514E

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
PMIMSR45MSR..EVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..LEVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..LSVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..SVariante anzeigen
PMISMR45SMR..EVariante anzeigen
PMISMR45SMR..LEVariante anzeigen
PMISMR45SMR..LSVariante anzeigen
PMISMR45SMR..SVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung49
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht1.9 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung