MK5505AK
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 55 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2250 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 49 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung