MK6503MR
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2250 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 49 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung