MKS nicht möglich

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKGSR15GSR..TVariante anzeigen
THKGSR15GSR..VVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINPGC20PGCH..CAVariante anzeigen
HIWINPGC20PGCH..HAVariante anzeigen
HIWINPGC20PGCW..CCVariante anzeigen
HIWINPGC20PGCW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGH..HAVariante anzeigen
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit