MKS2512I

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINCG25CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..HAVariante anzeigen
HIWINCG25CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft750 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung56
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Haltekraft PLUS-Anschluss1500 [N]
Gewicht0.54 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit