UBPS2502DS1
Klemmelement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 99 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.96 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge