UBPS3014MS1

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SBCSBI30SBI..FLVariante anzeigen
SBCSBI30SBI..FLLVariante anzeigen
SBCSBI30SBI..HLVariante anzeigen
SBCSBI30SBI..HLLVariante anzeigen
SBCSBI30SBI..SLVariante anzeigen
SBCSBI30SBI..SLLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1750 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung109
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Haltekraft PLUS-Anschluss2250 [N]
Gewicht1.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge