UBPS6501IS1LA

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 215 |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 12 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge