HF125-002-004


Serie HF125-002

Nennleistung S1: 9 kWNenndrehmoment S1: 7,3 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm

  • Wasserkühlung
  • IO-Link Kommunikation
  • Als Aggregateträger konzipiert
  • Angepasst unter anderem für den Einsatz in einem Winkelkopf
  • Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
  • Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
  • Vektorgeregelt
Ausstattung
  • Drehzahlüberwachung
  • Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
  • Labyrinthdichtung
  • Sperrluft
  • Steuerbare Anschlüsse
  • Überwachung Werkzeugaufnahme
  • Vektorregelbar / Rückführung
  • IO-Link Interface
  • Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
  • Schnittstelle für Aggregate
  • Beschleunigungssensor
  • Roboter Wechseleinheit
Technische Daten
Nennleistung S19.0 [kW]
Nenndrehmoment S17.3 [Nm]
Nenndrehzahl11.750 [1/min]
Nennstrom S120.0 [A]
WerkzeugschnittstelleHSK-F63
MotortechnologieAsynchron
Polzahl4
LöseeinheitPneumatisch
KühlungWasser
Gewicht13 [kg]