HF125-002-001
Serie HF125-002
Nennleistung S1: 9 kWNenndrehmoment S1: 7,3 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Wasserkühlung
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Angepasst unter anderem für den Einsatz in einem Winkelkopf
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Steuerbare Anschlüsse
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- IO-Link Interface
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Schnittstelle für Aggregate
- Vektorregelbar / Rückführung
- Beschleunigungssensor
- Roboter Wechseleinheit
Technische Daten
Nennleistung S1 | 9.0 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 7.3 [Nm] |
Nenndrehzahl | 11.750 [1/min] |
Nennstrom S1 | 20.0 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Wasser |
Gewicht | 13 [kg] |