HF145-001-002
Serie HF145-001
Nennleistung S1: 7,5 kWNenndrehmoment S1: 6,1 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- IO-Link Interface
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Schnittstelle für Aggregate
- Schnittstelle für C-Achse
- Vektorregelbar / Rückführung
- Beschleunigungssensor
- Manuelle Werkzeugfreigabe Push Button
- Roboter Wechseleinheit
Technische Daten
Nennleistung S1 | 7.5 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 6.1 [Nm] |
Nenndrehzahl | 11.770 [1/min] |
Nennstrom S1 | 15.0 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Elektrolüfter |
Gewicht | 27 [kg] |