HF150-005-002
Serie HF150-005
Nennleistung S1: 20 kWNenndrehmoment S1: 14,3 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Wasserkühlung
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Angepasst für den Einsatz in einem Schrägachskopf
- Geeignet für die Bearbeitung von Leichtmetall, Composites, Holz und Kunststoff
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Steuerbare Anschlüsse
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- Vektorregelbar / Rückführung
- IO-Link Interface
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Lagertemperatursensor
- Schnittstelle für Aggregate
Technische Daten
Nennleistung S1 | 20.0 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 14.3 [Nm] |
Nenndrehzahl | 13.360 [1/min] |
Nennstrom S1 | 43.0 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Wasser |
Gewicht | 36 [kg] |