SPN112E6AD-B
Nullpunktspannsystem SPN
Serie Advanced
"Das Überlegene"
- Verriegelung mittels Klemmsegmenten
- PLUS-Anschluss
- Rostfrei – Edelstahl gehärtet
- Zwei integrierte Verdrehsicherungen
- Integrierte Auflagenkontrolle
- Pneumatische Kolbenstellungsabfrage
- Integrierte Ausblasfunktion
- Zwei Anschlussmöglichkeiten
- Optional mit automatischem Verschluss
Ausstattung/Optionen
- Drehmomentstütze
- Edelstahl rostfrei
- Formschluss
- Gehärtet
- Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
- Niedrige Bauhöhe
- PLUS-Anschluss
- Pneumatisch
- Wiederholgenauigkeit
- Schlauchloser Anschluss
- Automatischer Verschluss
- Kolbenstellungsabfrage / Auflagenkontrolle
Technische Daten
Haltekraft max. | M10/M12 |
Betriebsdruck | 6 ... 7 [bar] |
Einzugskraft | 6.0 [kN] |
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 15.0 [kN] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Verdrehsicherung | Ja |
PLUS-Anschluss | Ja |
Ausblasfunktion | Ja |
Auflagenkontrolle | Ja |
Auflagenabdichtung | Ja |
Wiederholgenauigkeit | 0.005 [mm] |
Werkstoff | Edelstahl gehärtet |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Gehäuse
- Spannbolzen
- Deckel
- Spannkolben
- Klemmsegmente
- Federpaket
- Drehmomentstütze/Verdrehsicherung