Klemmelemente | elektrisch
Serie LCE

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienen-
    führungen
  • Energieeffizient (bistabil)
    Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung
  • rein elektrisch
    bis zu 1 Mio. statische Klemmzyklen
Bestell-Nr.HaltekraftMontagerichtungBetriebsdruck
LCE1501AS1-A400 [N]von oben
LCE1501CS1-A400 [N]von oben
LCE1501ES1-A400 [N]von vorne
LCE1501GS1-A400 [N]von oben
LCE1505AS1-A400 [N]von vorne
LCE1512ES1-A400 [N]von oben
LCE1512FS1-A400 [N]von vorne
LCE1501QS1-A400 [N]von oben
LCE1502BS1-A400 [N]von vorne
LCE1510AS1-A400 [N]von oben
LCE1514AS1-A
LCE1514KS1-A400 [N]von oben
LCE1512CS1-A
LCE1514BS1-A400 [N]von oben
LCE2001AS1-A400 [N]von oben
LCE2001CS1-A400 [N]von oben
LCE2001ES1-A400 [N]von oben
LCE2001GS1-A400 [N]von oben
LCE2002AS1-A400 [N]von oben
LCE2002CS1-A400 [N]von oben
LCE2005AS1-A400 [N]von vorne
LCE2006GS1-A400 [N]von oben
LCE2012CS1-A400 [N]von oben
LCE2012ES1-A400 [N]von oben
LCE2012FS1-A400 [N]von oben
LCE2014AS1-A400 [N]von oben
LCE2017ES1-A400 [N]von oben
LCE2010AS1-A400 [N]von oben
LCE2014CS1-A400 [N]von oben
LCE2001QS1-A400 [N]von oben
LCE2501AS1-A900 [N]von oben
LCE2501CS1-A900 [N]von oben
LCE2501ES1-A900 [N]von oben
LCE2501GS1-A900 [N]von oben
LCE2503AS1-A900 [N]von vorne
LCE2505AS1-A900 [N]von vorne
LCE2505BS1-A900 [N]von vorne
LCE2506GS1-A900 [N]von oben
LCE2512ES1-A900 [N]von oben
LCE2512FS1-A900 [N]von oben
LCE2514AS1-A900 [N]von oben
LCE2514HS1-A900 [N]von oben
LCE2514CS1-A900 [N]von oben
LCE2510AS1-A900 [N]von oben
LCE2501QS1-A900 [N]von oben
LCE2514KS1-A900 [N]von oben
LCE3005AS1-A1400 [N]von oben
LCE3001AS1-A1400 [N]von oben
LCE3010BS1-A1400 [N]von oben
LCE3012ES1-A1400 [N]von oben
LCE
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. elektrischer Antrieb
    bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung