KWH3014CS1A

Klemmelemente | hydraulisch
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienen-
führungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck | 100 [bar] |
Betriebsdruck max. | 110 [bar] |
max. Länge Klemmung | 121 |
Abstreifer | ja |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Membran
für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden