HK3001E

Klemmelemente | manuell
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienen-
    führungen
  • werkzeugloses Öffnen und
    Schließen (bistabil)

    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSRG30CVariante anzeigen
THKSRG30LCVariante anzeigen
THKSRG30LRVariante anzeigen
THKSRG30RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Montagerichtungvon vorne
Anzugsmoment max.15 [Nm]
max. Länge Klemmung39
Abstreifer-
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl