Klemmelemente | manuell
Serie miniHK

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und
    Schließen (bistabil)

    durch Drehen der Rändelschraube
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Bestell-Nr.HaltekraftMontagerichtungBetriebsdruck
HK0500M40 [N]von oben
HK0700M65 [N]von oben
HK0900M100 [N]von oben
HK0500MW40 [N]von oben
HK1200M150 [N]von oben
HK0700MW65 [N]von oben
HK1500M180 [N]von oben
HK0900MW100 [N]von oben
HK2000M220 [N]von oben
HK1200MW150 [N]von oben
HK2500M300 [N]von oben
HK1510MW180 [N]von oben
HK1500MW180 [N]von oben
MiniHK
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. rostfreie Rändelschraube
    zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse
    aus rostfreiem Stahl