Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie LBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienen-
    führungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Bestell-Nr.HaltekraftMontagerichtungBetriebsdruck
LBPS1501AS2400 [N]von oben
LBPS1505AS2400 [N]von vorne
LBPS1502BS2400 [N]von vorne
LBPS2001AS2-A600 [N]von oben
LBPS2005AS2-A650 [N]von vorne
LBPS2014DS2-A650 [N]von vorne
LBPS2002BS2-A650 [N]von vorne
LBPS2501AS2-A750 [N]von oben
LBPS2502BS2-A750 [N]von vorne
LBPS2505AS2-A750 [N]von vorne
LBPS2505BS2-A750 [N]von vorne
LBPS2502DS2-A750 [N]von vorne
LBPS2514DS2-A750 [N]von vorne
LBPS2504FS2-A750 [N]von vorne
LBPS3001AS2-A1200 [N]von oben
LBPS3010BS2-A1200 [N]von oben
LBPS3005AS2-A1200 [N]von vorne
LBPS3001ES2-A1200 [N]von oben
LBPS3002AS2-A1200 [N]von vorne
LBPS3002BS2-A1200 [N]von oben
LBPS3004FS2-A1200 [N]von oben
LBPS3012FS2-A1200 [N]von oben
LBPS3014DS2-A1200 [N]von oben
LBPS3014ES2-A1200 [N]von oben
LBPS3501AS2-A1900 [N]von oben
LBPS3505AS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3501ES2-A1900 [N]von vorne
LBPS3502AS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3502BS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3503AS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3504FS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3505BS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3510BS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3512FS2-A1900 [N]von vorne
LBPS3514ES2-A1900 [N]von vorne
LBPS4501AS2-A2600 [N]von oben
LBPS4501ES2-A2600 [N]von vorne
LBPS4502AS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4502BS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4504FS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4505AS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4505BS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4510BS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4512FS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4514ES2-A2600 [N]von vorne
LBPS4503AS2-A2600 [N]von vorne
LBPS4514DS2-A2600 [N]von vorne
LBPS5501AS2-A3600 [N]von oben
LBPS5501ES2-A3600 [N]von vorne
LBPS5502AS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5502BS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5505AS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5505BS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5510BS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5512FS2-A3600 [N]von vorne
LBPS5514ES2-A3600 [N]von vorne
LBPS5503AS2-A3600 [N]von vorne
LBPS
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit