Klemmelemente | pneumatisch
Serie LKPS

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienen-
führungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Montagerichtung | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2 | 400 [N] | von oben | ||
LKPS1505AS2 | 400 [N] | von vorne | ||
LKPS1502BS2 | 400 [N] | von oben | ||
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | von oben | ||
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | von vorne | ||
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | von vorne | ||
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | von oben | ||
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | von oben | ||
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | von vorne | ||
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | von vorne | ||
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | von vorne | ||
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | von vorne | ||
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | von vorne | ||
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | von oben | ||
LKPS |

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit