MCP

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCP

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
SerieMCP
BauartKlemmelement
Aufbau im Schnitt
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung