Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Bestell-Nr.HaltekraftMontagerichtungBetriebsdruck
MCPS0901A80 [N]von oben6 [bar]
MCPS0901H80 [N]von oben6 [bar]
MCPS0914L80 [N]von oben6 [bar]
MCPS0912D80 [N]von oben6 [bar]
MCPS1201M240 [N]von oben6 [bar]
MCPS1202F240 [N]von vorne6 [bar]
MCPS1205A240 [N]von oben6 [bar]
MCPS1214L240 [N]von oben6 [bar]
MCPS1217C240 [N]von oben6 [bar]
MCPS1201A240 [N]von oben6 [bar]
MCPS0900MW80 [N]von oben6 [bar]
MCPS1200MW250 [N]von oben6 [bar]
MCPS1501H280 [N]von oben6 [bar]
MCPS1501M280 [N]von oben6 [bar]
MCPS1505A280 [N]von vorne6 [bar]
MCPS1514L280 [N]von oben6 [bar]
MCPS1505E240 [N]von vorne6 [bar]
MCPS1502F280 [N]von vorne6 [bar]
MCPS1501HW240 [N]von vorne6 [bar]
MCPS1504A280 [N]von oben6 [bar]
MCPS1503MW240 [N]von oben6 [bar]
MCPS2001A400 [N]von oben6 [bar]
MCPS2005A400 [N]von oben6 [bar]
MCPS2501H400 [N]von oben6 [bar]
MCPS1701B250 [N]von oben6 [bar]
MCPS1500MW280 [N]von oben6 [bar]
MCPS
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung