UBPS3014CS1A

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienen-
    führungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SBCSBG30SBG..FLVariante anzeigen
SBCSBG30SBG..FLLVariante anzeigen
SBCSBG30SBS..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SBS..SLLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..FLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..FLLVariante anzeigen
SBCSBG30SPS..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SPS..SLLVariante anzeigen
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Technische Daten
SerieUBPS
BauartKlemmelement
Abstreiferja
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge