Klemmelemente | pneumatisch
Serie MKR

- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Bestell-Nr. | Haltekraft | Montagerichtung | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
MKR1200A | 650 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR1500A-A | 650 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR1600A-A | 650 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR2000A | 1000 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR2500A | 1200 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR3000A | 1750 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR3200A | 1850 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR4000A | 1850 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR5000A | 1850 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR6000A | 1850 [N] | von oben | 6 [bar] | |
MKR |

- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung