Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie RBPS

- prozesssichere Abfrage
Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional) - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Bestell-Nr. | Haltekraft | Montagerichtung | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500 | 3500 [N] | von vorne | ||
RBPS0600 | 3500 [N] | von vorne | ||
RBPS0800 | 3500 [N] | von vorne | ||
RBPS1000 | 3500 [N] | von vorne | ||
RBPS1200-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS1400-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS1500-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS1600-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS1800-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS2000-A | 10000 [N] | von vorne | ||
RBPS2200-A | 18000 [N] | von vorne | ||
RBPS2400-A | 18000 [N] | von vorne | ||
RBPS2500-A | 18000 [N] | von vorne | ||
RBPS2600-A | 18000 [N] | von vorne | ||
RBPS2800-A | 18000 [N] | von vorne | ||
RBPS3000-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS3200-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS3500-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS3600-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS3800-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS4000-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS4200-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS4500-A | 35000 [N] | von vorne | ||
RBPS5000-A | 52000 [N] | von vorne | ||
RBPS6000-A | 52000 [N] | von vorne |

- Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange - Spannzange zum klemmen und bremsen
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Deckel
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut (ab Größe RBPS12)
Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)