Klemmelemente | pneumatisch
Serie TPS

  • herstellerunabhängig
    für Rund- und Wellenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen Interne Drehmomentaufnahme kein Verschleiß der Welle
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Bestell-Nr.HaltekraftMontagerichtungBetriebsdruck
TPS050von vorne
TPS060von vorne
TPS080von vorne
TPS090von vorne
TPS120von vorne
TPS160von vorne
TPS200von vorne
TPS
  1. Klemmscheibe
    zur Befestigung mit der Welle
  2. Klemmsegmente
    fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes
  3. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  4. Pneumatikkolben
    Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit