Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Roboterflansch

Zur mechanischen Anbindung der Folgewerkzeuge. Die Energiezuführung für die am Roboterflansch verbauten Komponenten werden je nach Robotertyp intern oder extern geführt. Hierüber können sowohl Steuersignale als auch pneumatische, elektrische und hydraulische Medien weitergegeben werden.


Adapterplatte
ISO 9409-01
APR000008 TK63

Adapterplatte Roboterflansch – Multifunktionsebene

Adapterplatte zwischen spezifischem Roboterflansch und ISO-Teilkreis.



Multifunktionsebene (optional)
unten hinzufügen

Multifunktionsebene (optional)

Multifunktionskomponenten mit ISO-Teilkreis zum Wechseln, Ausgleichen, Schützen und Durchführen. Für die Werkzeugwechsler sind zudem Energieelemente zur Signal- und Medienübertragung erhältlich.

Adapterplatte
APR000009

Adapterplatte Multifunktionsebene – Automatisierungskomponente

Adapterplatte zwischen ISO-Teilkreis und Automatisierungskomponente.


Greifer
GEP5008IL

Automatisierungskomponenten

Diverse Ausprägungen von Automatisierungskomponenten.


Multifunktionsebene

zurück zur Übersicht