guideZ
KONFIGURATIONSSOFTWARE
„guideZ“ ist ein Wizard für die schnelle und extrem einfache Inbetriebnahme von Komponenten. Es ermöglicht die benutzergeführte Implementierung und Inbetriebnahme für wirklich Jedermann. Dabei ist ein Umschalten zwischen guideZ-, expertZ- und monitorZ-Modus mit ein und demselben Software-Modul möglich.
Die Parameterdaten dieser 7-Schritte-Inbetriebnahme lassen sich einfach und unkompliziert in jeder SPS-Steuerung oder auch Roboter-Controller verarbeiten. Plug and Work auf intuitive Weise!







expertZ und monitorZ
PERFEKTION DURCH expertZ
„expertZ“ ist das Software-Tool für alle Greifexperten. Hiermit lassen sich die via „guideZ“ definierten Greifparameter optional für die jeweilige Anwendung perfektionieren.
ÜBERWACHUNG DURCH monitorZ
„monitorZ“ erlaubt es im laufenden Betrieb die Zustände der Greifeinheit auf einen Blick zu überwachen. Greifpositionen, Betriebszustände – alles direkt auf einem Bildschirm um die Anlagenverfügbarkeit auf maximalen Niveau zu garantieren.
Greifer und Zubehör schnell und einfach auswählen. Eine intelligente Suche bestehend aus den wichtigsten Auswahlkriterien führt sehr schnell zu fundierten Auswahlvorschlägen.
Komfortable Übersicht liefert umfassende Ergebnisse. Aus einer Vielzahl verschiedener Greifer (inkl. Zubehör) kann der Nutzer sehr bequem das für ihn passende Modell auswählen. Für die vorgeschlagenen Produkte werden zugleich deren wichtigste Daten anschaulich dargestellt.
Verfeinerte Auswahl durch Filter. Über zusätzliche Filter bzw. spezifische Anwendungsdaten kann die Suche zusätzlich eingegrenzt werden.
Überzeugende Lösung, mobil verfügbar. Da der Produktfinder online zur Verfügung steht, muss keinerlei Software installiert werden.