Die Zimmer Group auf der SPS
Bei der diesjährigen Smart Production Solutions in Nürnberg stehen bei der Zimmer Group allen voran Innovationen im Bereich Roboterkommunikation im Mittelpunkt. Unsere Comfort Apps und SCM Pakete bieten umfangreiche Lösungen zur Integration mechatronischer Greifer und verbinden als Teil des MATCH Eco-Systems auf einfachem Weg Greifer und Robotercontroller. Fortschritte in der Hard- und Software erleichtern die Inbetriebnahme sowie Steuerung und revolutionieren die Arbeit mit Cobots und Aktoren. Wir zeigen spannende, praxisnahe Anwendungen und freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3A, Stand 326!
Fokusthemen
SMART COMMUNICATION MODULE
SMARTER GREIFER, SMARTE EINBINDUNG
Für die reibungslose Konfigurierung Ihrer Anlagenkomponenten bietet die Zimmer Group umfangreiche Softwarepakete und digitale Services an. Unsere Comfort Apps und SCM Pakete bieten komfortable Lösungen zur Integration mechatronischer Greifer und verbinden als Teil des MATCH Eco-Systems auf einfachem Wege Greifer und Robotercontroller. Die Comfort APP bietet je nach Kommunikationsart verschiedene Varianten. Das neue GuideZ for Robots Interface schafft für Universal Robots eine innovative Lösung, die ihres gleichen sucht. Die Einrichtung und Bedienung von Cobots und Aktoren werden dadurch einmal mehr vereinfacht. Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch zu unseren Softwarepaketen!

Wireless Communication Module
WIRELESS FUNKTIONALITÄT FÜR ALLE IO-LINK GREIFER
Mit dem Wireless IO Communication Module werden IO-Link Signale per Funk übertragen. Damit ergeben sich gänzlich neue Ansätze in der Robotik und im Maschinenbau, in denen die Integration von Sensoren und Aktoren nur einen Mausklick entfernt ist. Umfangreiche Kombinationen in komplexen Anlagen lassen sich nun auf einfache Art und Weise herstellen und verwenden. Zudem werden Fehlerquellen durch bewegte Datenleitungen oder Verschleißteile eliminiert. Unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter oder Anlagenbasis können alle Zimmer Group IO-Link-Greiferkomponenten verwendet werden. Erfahren Sie mehr zu den Benefits dieser effektiven Kommunikationslösung!
IHRE VORTEILE
- Mit allen Zimmer Group IO-Link Greifern kompatibel, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
- Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master

DIGITAL SERVICES
digitalZ
Für die digitale Transformation gewappnet: die Zimmer Group bietet Ihnen mit ihrem umfangreichen Softwarepaket den digitalen Service, den Sie benötigen, um die Produktionskosten zu senken, die Qualität zu verbessern, die Flexibilität zu erhöhen und schließlich den Umsatz zu steigern. Gefragt sind schnelle und flexible Lösungen. Das gilt auch für die Automation im Maschinen- und Anlagenbau. Das Software Portfolio digitalZ begleitet Sie von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus damit Produktionssicherheit, Produktivität und Kostenreduktion Ihrer Anlage im Mittelpunkt stehen.


MOTORSPINDELN DER ZIMMER GROUP
Sieger in allen (Leistungs-) Klassen
Standard-Motorspindeln, luftgekühlten Spindeln, fluidgekühlten High-Performance Spindeln - das Motorspindeln-Portfolio der Zimmer Group ist so umfangreich wie erstklassig. Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie uns vor Ort auf der SPS.
IHRE VORTEILE
- Höchstmaß an Performance
- Maximale Werkstückqualität
- Höchste Produktivität trifft auf feinste Präzision

AUTOMATISCHER WERKZEUGWECHSLER
SERIE FWR
Höchste Flexibilität
Auf Wiedersehen, externe Ansteuerung! Die neue Produktserie FWR des Werkzeugwechslers ist automatisiert. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einem gelegentlichen Handwechsel bis zu vollautomatisierten Roboterzellen. Bei Bedarf kann der Wechselvorgang manuell problemlos mit nur einer Hand erfolgen. Besuchen Sie uns auf der SPS und überzeugen Sie sich selbst von der neuen Generation der Werkzeugwechsler!
IHRE VORTEILE
- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
- Manueller Werkzeugwechsel
- Optionale Medienübertragung

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON PROBEN
Ein wunderbares Beispiel für Handhabungstechnik aus der Pharma-Branche: Diese Handlings-Lösung unterstützt durch die Kombination aus Drehen und Greifen als Decapper und Recapper von Proberöhrchen. Weitere Einsatzgebiete sind bspw. Etikettierung von Vials oder bei der Ausrichtung des Barcodes von Proberöhrchen.
INFORMATION
- Komponente - Kundenspezifische Lösung auf Basis der elektrischen Greiferserie GEP2000
- Besonderheiten - Einstellbare Kräfte und Positionierbarkeit des Greifers und des Drehmoduls