DKHS1000- Rotationsklemmelemente zur Fixierung von Dreh- und Schwenkachsen in Werkzeugmaschinen
Mit seiner DKHS1000-Serie hat die Zimmer Group als Markt- und Technologieführer bei Klemm- und Bremselementen für Profilschienenführungen zur Motek 2019 eine Weltneuheit präsentiert: Die DKHS1000-Serie sind hydraulische Rotationsklemmelemente zur hochgenauen Fixierung der Winkellage von Rotationsachsen und Drehtischen in Werkzeugmaschinen. Über die elastische Verformung des Gehäuses unter Hydraulikdruck gibt das Element die rotierende Flanschanbindung frei. Dank der Auslegung des Elements im dauerfesten elastischen Bereich, übertrifft die hydraulische Serie DKHS1000 die Zyklen herkömmlicher Rotationsklemmelemente mit pneumatischer Ansteuerung um ein Vielfaches. Dadurch lässt sich die Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen weiter steigern. Bei Hydraulikdruckabfall wird die rotierende Wellenanbindung durch die Vorspannung des Gehäuses geklemmt und sicher in Position gehalten. Die Schließzeiten bleiben dank der Vorspannung des Gehäuses und des geringen Schluckvolumens unerreicht. Darüber hinaus wird durch spielfreie Funktionsbauteile eine extrem hohe Genauigkeit im rotativen Bereich erreicht, welche die Auflösung gängiger Drehgeber unterschreitet.
PRODUKTVORTEILE
► Höchste Genauigkeit in rotativen Achsen
► Keine spielbehafteten Funktionsbauteile und somit spielfrei
► Antrieb kann aus der Regelung genommen werden
►.Schnellste Reaktionszeit und drucklose Sicherheitsfunktion durch vorgespanntes Gehäuse
► Marktübertreffende Zyklenzahlen
► Gehäuseverformung im dauerfesten elastischen Bereich