Vorgängermodell SFK30NA

Sauger
Serie SFK

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Saugkraft theoretisch57 [N]
Hebekraft14.5 [N]
Volumen5.8 [cm³]
Anschlussart2
Maß D130 [mm]
Maß D217 [mm]
Maß H min.15 [mm]
Maß H max.22 [mm]