BCM-B-00-00-A

Series
- Alle Zimmer IO-Link Greifer und MATCH IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
- Keine Aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc.nicht erforderlich)
- Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch) -> Verschleißteil eliminiert
- Skalierbar. Einfache Erweiterung weiterer Greifer durch Anmeldung am Master
Technical Data
Suitable for robot type | Independent of manufacturer |
Voltage | 24 [V] |
Load supply peak current | 7 [A] |
Logic supply peak current | 1 [A] |
Operating temperature max. | +50 [°C] |
Operating temperature min. | 5 [°C] |
Number of grippers, max. | 1 |
Download PLC Modules
Advanced
http://cloud.zimmer-group.com/url/SpsBlocksAdvanced
Password: ZimmerGroup2021
BASIC
http://cloud.zimmer-group.com/url/SpsBlocksBasic
Password: ZimmerGroup2021