E050-08-070

  • Produkteigenschaften
    Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren
  • 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
  • Nachrüstbar, nach außen schließend
  • Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
  • Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
  • Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
  • Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
add to request cart add to compare
Technical Data
Stroke50 [mm]
Distance between holes192 [mm]
Mass to be braked70 [kg]
Housing length222 [mm]
Housing width15 [mm]
Housing height without locking lever36 [mm]
Housing height with locking lever44.7 [mm]
DesignSysteme
Damping typeFluiddämpfer
SuitabilitySchiebetürendämpfung